제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:폴리아미드.
O 링 FPM 70.
표면 마무리:검정색.정보:케이블 홀더는 최대 12 mm 직경의 케이블과 호스용 고정 부품입니다.

조립은 패널 또는 알루미늄 프로파일(슬롯 8 또는 10mm)에서 소켓 헤드 스크류 또는 팬 헤드 스크류 및 T-슬롯 너트를 사용하여 할 수 있습니다. 케이블 고정은 고정된 O 링으로 이루어집니다.

별도의 2개의 챔버 포함.
도면 설명:
1) O 링
특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1279 케이블 홀더 219 kB

도면

케이블 홀더

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호슬롯 너비N

CAD액세서리가격주문
K1279.00-- 요청 시
K1279.0888 요청 시
K1279.101010 요청 시