제품 그룹
트위스트 노브를, 플라스틱 회전 헤드 및 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 인덱스 플런저
K1834

트위스트 노브를, 플라스틱 회전 헤드 및 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 인덱스 플런저

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명제품 설명:인덱스 플런저는 측면 힘으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지해야 하는 곳에 사용됩니다.
로킹 마크가 보이면 볼트가 완전히 잠금 해제되어 있거나 일부만 맞물려 고정된 위치에 있는 것입니다.
재질:볼트 및 하우징, 스틸.
로킹 마크, 알루미늄.
회전 헤드, 열가소성 PA(폴리아미드)
표면 마무리:하우징 및 볼트, 니켈 도금,
로킹 마크, 산화 처리, 적색.
회전 헤드, 유리 섬유 강화, 검정.
정보:조립 방식 1: 플레이트 두께 6mm용.
조립 방식 2: 플레이트 두께 > 6~14mm용 타입 A 플레이트 두께 >6~15mm용 타입 B.
액추에이션 원리:타입 A:
회전 헤드가 "OFF" 위치에 있는지, 볼트가 삽입된 상태인지 확인하십시오.
부싱이 있는 플레이트를 인덱스 플런저 아래로 미십시오.
클램핑을 위해 회전 헤드를 "ON" 위치로 돌리십시오.
완전히 클램핑되면 찰칵 소리가 들립니다.
주의: 볼트가 축 방방으로 하중을 받을 때 인덱스 플런저의 클램핑 상태가 풀리지 않도록 하십시오. 원추형으로 인해 볼트가 들어가지 않을 수 있습니다.

타입 B:
회전 헤드가 "OFF" 위치에 있을 때 스프링 압력에 의해 볼트가 부싱에 맞물려 고정될 때까지 부싱이 있는 플레이트를 인덱스 플런저 방향으로 미십시오.
회전 헤드는 자동으로 "MID" 위치로 움직입니다.
찰칵 소리가 들릴 때까지 회전 헤드를 "MID"에서 "ON"으로 돌려 완전히 클램핑하십시오.
액세서리:K1835 드릴 부싱.인도 품목고정 나사가 공급 범위에 포함되어 있습니다.도면 설명:
1) 조립 방식 1
2) 조립 방식 2
3) 플레이트
4) ON 위치
5) OFF 위치
6) 로킹 마크
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1834 트위스트 노브를, 플라스틱 회전 헤드 및 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 인덱스 플런저 273 kB
 K1834 인덱스 플런저 기술 정보 316 kB

도면 (전체 요약)

트위스트 노브를, 플라스틱 회전 헤드 및 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 인덱스 플런저

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입D

D1D2D3D4D5D6D7D8D9TT1LL1L2L3L4CAD액세서리가격주문
K1834.0005A중간 위치 없음5103,326262010276,53,466-1438,9295,73311 요청 시
K1834.0007A중간 위치 없음7124,9323224123384,566-1544,7345,73913 요청 시
K1834.0107B중간 위치 있음7124,9323224123384,566-1544,7345,73913 요청 시
주문 번호타입스트로크
S
장력
N
F=스프링력 (N)온도 저항

전단 강도
kN
MCAD액세서리가격주문
K1834.0005A4,2140-80 °C0,9M3x5 요청 시
K1834.0007A5170-80 °C1,3M4x6 요청 시
K1834.0107B5170980 °C1,3M4x6 요청 시