제품 그룹
케이블 하우징, 내부 튜브 포함
K2024

케이블 하우징, 내부 튜브 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:플라스틱 코팅.정보:내부 튜브로 된 케이블 하우징은 원격 조작이 가능한 인덱스 플런저 K1502용 예비 부품입니다.요청 시:특별 길이.액세서리:볼이 포함된 와이어 케이블 K2023.
엔드 슬리브 K2025.
조절 나사 K2026.
나사 니플 K2027.
육각 너트 K0700.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2024 케이블 하우징, 내부 튜브 포함 130 kB

도면

케이블 하우징, 내부 튜브 포함

캐드데이터 및 상세 정보

품목 요약 (압축됨)
주문 번호본체 재질표면
기본 몸체
DD1

D2D3LL1L2CAD액세서리가격주문
K2024.0150X1000스틸플라스틱 코팅52,25,52,51000211 요청 시
K2024.0150X3000스틸플라스틱 코팅52,25,52,53000211 요청 시
K2024.0150X5000스틸플라스틱 코팅52,25,52,55000211 요청 시