제품 그룹
수나사 다섯 별 모양 그립
K0279_AG

수나사 다섯 별 모양 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질, 표면 마무리:기본 몸체 열가소성, 경성, 검정색.코팅 열가소성, 연성, 검정색.
수나사 스틸 경도 등급 5.8 아연 도금.
정보:SYMPA TOUCH 다섯별 모양 그립은 암,
수나사가 있는 3 종 크기로 공급 가능함.
요청 시:기타 수나사, 스크류 길이, 스타일 및 색상.특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0279_AG 수나사 다섯 별 모양 그립 215 kB

도면

수나사 다섯 별 모양 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입DD1D2HH1LCAD액세서리가격주문
K0279.4006X15LM6401927,74,615 요청 시
K0279.4006X20LM6401927,74,620 요청 시
K0279.4006X25LM6401927,74,625 요청 시
K0279.4006X35LM6401927,74,635 요청 시
K0279.4008X16LM8401927,74,616 요청 시
K0279.4008X25LM8401927,74,625 요청 시
K0279.4008X35LM8401927,74,635 요청 시
K0279.4010X20LM10401927,74,620 요청 시
K0279.4010X30LM10401927,74,630 요청 시
K0279.4010X40LM10401927,74,640 요청 시
K0279.4010X50LM10401927,74,650 요청 시
K0279.5006X15LM65023,527,74,615 요청 시
K0279.5006X20LM65023,527,74,620 요청 시
K0279.5006X25LM65023,527,74,625 요청 시
K0279.5006X35LM65023,527,74,635 요청 시
K0279.5008X16LM85023,527,74,616 요청 시
K0279.5008X25LM85023,527,74,625 요청 시
K0279.5008X35LM85023,527,74,635 요청 시
K0279.5010X30LM105023,527,74,630 요청 시
K0279.5010X40LM105023,527,74,640 요청 시
K0279.5010X50LM105023,527,74,650 요청 시
K0279.6006X15LM66031,827,74,615 요청 시
K0279.6006X20LM66031,827,74,620 요청 시
K0279.6006X25LM66031,827,74,625 요청 시
K0279.6006X35LM66031,827,74,635 요청 시
K0279.6008X16LM86031,827,74,616 요청 시
K0279.6008X25LM86031,827,74,625 요청 시
K0279.6008X35LM86031,827,74,635 요청 시
K0279.6010X20LM106031,827,74,620 요청 시
K0279.6010X30LM106031,827,74,630 요청 시
K0279.6010X40LM106031,827,74,640 요청 시
K0279.6010X50LM106031,827,74,650 요청 시

이 카탈로그 다른 품목