제품 그룹
플라스틱 별 모양 그립 돌출형 스틸 부싱 있음
K1514

플라스틱 별 모양 그립 돌출형 스틸 부싱 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명제품 설명:듀로 플라스틱 별 모양 그립은 폐쇄형 외형이 특징입니다. 돌출된 스틸 부싱의 접촉면이 나사 축에 수직으로 있어 안정적인 나사 연결을 도와줍니다. 재질:

열경화성 PF 31.
스틸 부품 경도 등급 5.8 또는
스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리:듀로플라스틱, 검정색, 고광택 처리.
스틸 부품, 청색 피막처리한 스틸 또는 블랭크한 스테인레스 스틸.
장점:내마모성 접촉면
폐쇄형 그립 외형
요청 시:타입 H: 막힌 홀 부싱도면 설명:
타입 K: 나사 부싱
타입 L: 수나사
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1514 플라스틱 별 모양 그립 돌출형 스틸 부싱 있음 201 kB

도면 (전체 요약)

플라스틱 별 모양 그립 돌출형 스틸 부싱 있음

플라스틱 별 모양 그립, 돌출형 스틸 부싱 있음, 타입 K, 나사 부싱 있음

자세한 정보

도면

플라스틱 별 모양 그립, 돌출형 스틸 부싱 있음, 타입 K, 나사 부싱 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호구성품 재질타입D

D1D2HH2H3T상태CAD액세서리가격주문
K1514.23206스틸KM63213,523139,512단종 예정 요청 시
K1514.24006스틸KM64013,525131012단종 예정 요청 시
K1514.24008스틸KM84013,525131012 요청 시
K1514.25008스틸KM8501932171217 요청 시
K1514.25010스틸KM10501932171217 요청 시
K1514.26310스틸KM10631940201517 요청 시
K1514.26312스틸KM12631940201517 요청 시
K1514.33206스테인리스 스틸KM63213,523139,512단종 예정 요청 시
K1514.34006스테인리스 스틸KM64013,525131012단종 예정 요청 시
K1514.34008스테인리스 스틸KM84013,525131012 요청 시
K1514.35008스테인리스 스틸KM8501932171217 요청 시
K1514.35010스테인리스 스틸KM10501932171217 요청 시
K1514.36310스테인리스 스틸KM10631940201517 요청 시
K1514.36312스테인리스 스틸KM12631940201517 요청 시

플라스틱 별 모양 그립, 돌출형 스틸 부싱 있음, 타입 L, 수나사 있음

자세한 정보

도면

플라스틱 별 모양 그립, 돌출형 스틸 부싱 있음, 타입 L, 수나사 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호구성품 재질타입D

D1D2HH2H3L상태CAD액세서리가격주문
K1514.43206X10스틸LM63213,523139,510단종 예정 요청 시
K1514.43206X15스틸LM63213,523139,515 요청 시
K1514.43206X20스틸LM63213,523139,520단종 예정 요청 시
K1514.43206X25스틸LM63213,523139,525단종 예정 요청 시
K1514.43206X30스틸LM63213,523139,530 요청 시
K1514.44008X15스틸LM84013,525131015단종 예정 요청 시
K1514.44008X20스틸LM84013,525131020 요청 시
K1514.44008X25스틸LM84013,525131025단종 예정 요청 시
K1514.44008X40스틸LM84013,525131040단종 예정 요청 시
K1514.44008X50스틸LM84013,525131050 요청 시
K1514.45010X20스틸LM10501932171220단종 예정 요청 시
K1514.45010X25스틸LM10501932171225 요청 시
K1514.45010X30스틸LM10501932171230단종 예정 요청 시
K1514.45010X40스틸LM10501932171240단종 예정 요청 시
K1514.45010X50스틸LM10501932171250단종 예정 요청 시
K1514.45010X60스틸LM10501932171260 요청 시
-스틸LM12631940201520단종 예정 0.00 €
K1514.46312X25스틸LM12631940201525단종 예정 요청 시
K1514.46312X30스틸LM12631940201530 요청 시
K1514.46312X40스틸LM12631940201540단종 예정 요청 시
K1514.46312X50스틸LM12631940201550단종 예정 요청 시
K1514.46312X60스틸LM12631940201560 요청 시
K1514.53206X10스테인리스 스틸LM63213,523139,510단종 예정 요청 시
-스테인리스 스틸LM63213,523139,515단종 예정 0.00 €
K1514.53206X20스테인리스 스틸LM63213,523139,520단종 예정 요청 시
-스테인리스 스틸LM84013,525131015단종 예정 0.00 €
K1514.54008X20스테인리스 스틸LM84013,525131020단종 예정 요청 시
-스테인리스 스틸LM84013,525131025단종 예정 0.00 €
K1514.54008X40스테인리스 스틸LM84013,525131040단종 예정 요청 시
K1514.54008X50스테인리스 스틸LM84013,525131050단종 예정 요청 시
K1514.55010X20스테인리스 스틸LM10501932171220단종 예정 요청 시
K1514.55010X25스테인리스 스틸LM10501932171225단종 예정 요청 시
K1514.55010X30스테인리스 스틸LM10501932171230단종 예정 요청 시
-스테인리스 스틸LM10501932171250단종 예정 0.00 €
K1514.55010X60스테인리스 스틸LM10501932171260단종 예정 요청 시
-스테인리스 스틸LM12631940201525단종 예정 0.00 €
-스테인리스 스틸LM12631940201530단종 예정 0.00 €
-스테인리스 스틸LM12631940201540단종 예정 0.00 €
K1514.56312X50스테인리스 스틸LM12631940201550단종 예정 요청 시
K1514.56312X60스테인리스 스틸LM12631940201560단종 예정 요청 시