text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=바깥지름
40
D=나사
M8
H=높이
25
T=스크루 깊이
12
D2
13,5
H2
13
H3
10
Item
Star grip
구성품 재질
스테인리스 스틸
나사 종류
암나사
모델 1
스틸 부쉬 있음
본체 색상
검정색
본체 재질
듀로플라스틱
타입
K
표면 구성품
자연적 마무리

설명

제품 설명
듀로 플라스틱 별 모양 그립은 폐쇄형 외형이 특징입니다. 돌출된 스틸 부싱의 접촉면이 나사 축에 수직으로 있어 안정적인 나사 연결을 도와줍니다.
재료

열경화성 PF 31.

스틸 부품 경도 등급 5.8 또는

스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리
듀로플라스틱, 검정색, 고광택 처리.
스틸 부품, 청색 피막처리한 스틸 또는 블랭크한 스테인레스 스틸.
장점
내마모성 접촉면
폐쇄형 그립 외형
요청 시
타입 H: 막힌 홀 부싱
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.