{"product":{"productId":"agid.22542","price":4320,"name":"플라스틱 별 모양 그립 돌출형 스틸 부싱 있음"},"currency":"KRW"}
재료
열경화성 PF 31.
스틸 부품 경도 등급 5.8 또는
스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리
듀로플라스틱, 검정색, 고광택 처리.
스틸 부품, 청색 피막처리한 스틸 또는 블랭크한 스테인레스 스틸.
스틸 부품, 청색 피막처리한 스틸 또는 블랭크한 스테인레스 스틸.
더 보기
더 적게 표시
플라스틱 별 모양 그립, 돌출형 스틸 부싱 있음, 타입 K, 나사 부싱 있음
시작하여
₩4,320
부가세 별도
배송비 별도
플라스틱 별 모양 그립, 돌출형 스틸 부싱 있음, 타입 L, 수나사 있음
시작하여
₩7,080
부가세 별도
배송비 별도
설명
제품 설명
듀로 플라스틱 별 모양 그립은 폐쇄형 외형이 특징입니다. 돌출된 스틸 부싱의 접촉면이 나사 축에 수직으로 있어 안정적인 나사 연결을 도와줍니다.
재료
열경화성 PF 31.
스틸 부품 경도 등급 5.8 또는
스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리
듀로플라스틱, 검정색, 고광택 처리.
스틸 부품, 청색 피막처리한 스틸 또는 블랭크한 스테인레스 스틸.
스틸 부품, 청색 피막처리한 스틸 또는 블랭크한 스테인레스 스틸.
장점
내마모성 접촉면
폐쇄형 그립 외형
폐쇄형 그립 외형
요청 시
타입 H: 막힌 홀 부싱
도면 설명
K형: 암나사
L형: 수나사
L형: 수나사