제품 그룹
팜 그립, 알루미늄, DIN 6335 유사형, 타입 D, 스레드 뚫려있음
K0145_D

팜 그립, 알루미늄, DIN 6335 유사형, 타입 D, 스레드 뚫려있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄.표면 마무리:진동 또는 연마 및 광택 처리됨.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0145_D 팜 그립, 알루미늄, DIN 6335 유사형, 타입 D, 스레드 뚫려있음 143 kB

도면

팜 그립, 알루미늄, DIN 6335 유사형, 타입 D, 스레드 뚫려있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입

표면

DD1D2D6HTCAD액세서리가격주문
K0145.404008D소프트 연마M840148,42515 요청 시
K0145.405010D소프트 연마M10501810,53218 요청 시
K0145.406312D소프트 연마M126325134022 요청 시
K0145.408016D소프트 연마M168025175028 요청 시
K0145.4040082D광택처리M840148,42515 요청 시
K0145.4050102D광택처리M10501810,53218 요청 시
K0145.4063122D광택처리M126325134022 요청 시
K0145.4080162D광택처리M168025175028 요청 시