제품 그룹
높은 플랜지 세 별 모양 그립, 수나사
K0183_AG

높은 플랜지 세 별 모양 그립, 수나사

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:열경화성 PF 31, 검정색. 스틸 나사 볼트, 아연 도금 또는 스테인레스 스틸 소재.표면 마무리:고광택 폴리싱 처리.요청 시:기타 수나사, 스크류 길이 및 색상.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0183_AG 높은 플랜지 세 별 모양 그립, 수나사 150 kB

도면

높은 플랜지 세 별 모양 그립, 수나사

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입구성품 재질DD1D3HLCAD액세서리가격주문
K0183.14006X15L스틸M640162215 요청 시
K0183.14008X20L스틸M840162220 요청 시
K0183.15008X20L스틸M850182820 요청 시
K0183.15010X25L스틸M1050222825 요청 시
K0183.16210X25L스틸M1062223525 요청 시
K0183.24006X20L스테인리스 스틸M640122220 요청 시
K0183.24008X20L스테인리스 스틸M840162220 요청 시
K0183.25008X20L스테인리스 스틸M850182820 요청 시
K0183.25010X30L스테인리스 스틸M1050182830 요청 시
K0183.26210X30L스테인리스 스틸M1062223530 요청 시