text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=바깥지름
50
D=나사
M8
H=높이
28
L=나사 길이
20
D3
18
Item
Triangular grip
구성품 재질
스틸
나사 종류
수나사
모델 1
high collar
본체 색상
검정색
본체 재질
듀로플라스틱
타입
L

설명

재료
열경화성 PF 31, 검정색. 스틸 나사 볼트, 아연 도금 또는 스테인레스 스틸 소재.
표면 마무리
고광택 폴리싱 처리.
요청 시
기타 수나사, 스크류 길이 및 색상.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.