제품 그룹
사각 로브 그립
K1093

사각 로브 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:열가소성 강화 유리 섬유.
황동 나사 부시.나사 볼트, 스틸.
표면 마무리:그립, 검정색.나사 볼트, 아연 도금.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1093 사각 로브 그립 175 kB

도면 (전체 요약)

사각 로브 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입

DD1D2D6HH3LTT1캐드데이터
K1093.23006KM6301512239,5-102
K1093.24006KM640,515,51229,511-103
K1093.24008KM840,5151227,511-143
K1093.25208KM85020,514,532,511-142,5
K1093.25210KM105020,514,532,511-132,5
K1093.26010KM105923244015-144
K1093.26012KM125923244015-184
K1093.43006X LM6301512239,516/20/30/40/50-2
K1093.44006X LM640,515,51229,51116/20-3
K1093.44008X LM840,5151229,51120/30/40-3
K1093.45208X LM85020,514,532,51116/20/30/40/50-2,5
K1093.46010X LM10592324401520/30/40/50-4
K1093.46012X LM12592324401550-4
K1093.48010X LM10793021411730/50-3
K1093.48012X LM12793021411750-3