제품 그룹
암나사가 있는 사각 로브 그립
K1093_IG

암나사가 있는 사각 로브 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:열가소성 강화 유리 섬유.
황동 나사 부시.
표면 마무리:그립, 검정색.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1093_IG 암나사가 있는 사각 로브 그립 224 kB

도면

암나사가 있는 사각 로브 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입

DD1D2D6HH3TT1CAD액세서리가격주문
K1093.23006KM6301512239,5102 요청 시
K1093.24006KM640,515,51229,511103 요청 시
K1093.24008KM840,5151227,511143 요청 시
K1093.25208KM85020,514,532,511142,5 요청 시
K1093.25210KM105020,514,532,511132,5 요청 시
K1093.26010KM105923244015144 요청 시
K1093.26012KM125923244015184 요청 시

이 카탈로그 다른 품목