{"product":{"productId":"agid.17618","price":3162,"name":"사각 별모양 그립 D=M06X20 D1=40,5 H=29,5, 타입:L열가소성, 검정, 구성 요소:스틸, 광택 처리"},"currency":"KRW"}
Palm grip
열가소성
검정색
- 클램핑 부품, 유지 부품 그리고 고정 부품으로 사용됩니다.
- 적용 분야: 기계 공학, 공구 제작, 플랜트 설비, 고정장치 구조물
- 조립 부품군, 기계, 부품 연결 시 수동 조절용
- SYMPA touch: 인체 공학적으로 우수한 최상의 그립 내구성 및 사용 안전성
- 미끄럼 방지재는 손잡이 움직임에 따라 사람의 손에 최상으로 잘 맞게 됩니다
판매 단위
₩3,162 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=바깥지름
40,5
D=나사
M6
H=높이
29,5
L=나사 길이
20
COMP
아연 도금
D2
15,5
D6
12
H3
11
Item
Palm grip
T1
3
구성품 재질
스틸
나사 종류
수나사
본체 색상
검정색
본체 재질
열가소성
타입
L
설명
재료
열가소성 강화 유리 섬유.
나사 볼트, 스틸.
나사 볼트, 스틸.
표면 마무리
그립, 검정색.나사 볼트, 아연 도금.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.