제품 그룹
별 모양 그립, 회주철, DIN 6336, 타입 A, 가공되지 않은 원형
K0151_A

별 모양 그립, 회주철, DIN 6336, 타입 A, 가공되지 않은 원형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:회주철 GJL 200.표면 마무리:진동.
자연적 마무리.
요청 시:플라스틱 코팅 회주철 별 모양 그립특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0151_A 별 모양 그립, 회주철, DIN 6336, 타입 A, 가공되지 않은 원형 188 kB

도면

별 모양 그립, 회주철, DIN 6336, 타입 A, 가공되지 않은 원형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호표면
기본 몸체
타입D1D2HH3CAD액세서리가격주문
K0151.106소프트 연마A32122110 요청 시
K0151.108소프트 연마A40142613 요청 시
K0151.110소프트 연마A50183417 요청 시
K0151.112소프트 연마A63204221 요청 시
K0151.116소프트 연마A80255225 요청 시