제품 그룹
별 모양 그립, 회주철, DIN 6336, 타입 B, 스루홀
K0151_B

별 모양 그립, 회주철, DIN 6336, 타입 B, 스루홀

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:회주철 GJL 200.표면 마무리:진동.
자연적 마무리.
요청 시:플라스틱 코팅 회주철 별 모양 그립특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0151_B 별 모양 그립, 회주철, DIN 6336, 타입 B, 스루홀 200 kB

도면

별 모양 그립, 회주철, DIN 6336, 타입 B, 스루홀

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입표면
기본 몸체
DD1D2HCAD액세서리가격주문
K0151.206B소프트 연마6321220 요청 시
K0151.208B소프트 연마8401425 요청 시
K0151.210B소프트 연마10501832 요청 시
K0151.212B소프트 연마12632040 요청 시
K0151.216B소프트 연마16802550 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.
한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059