text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
6 기사

설명

재료

회주철 GJL 200.
스테인레스 스틸 1.4305 그러브 스크류.
스테인레스 스틸 1.4310 크로스 피닝.

표면 마무리
진동 연마, 자연적 마무리.
그러브 스크류 및 크로스 피닝, 자연적 마무리.
요청 시
플라스틱 코팅 회주철 별 모양 그립
도면 설명
타입 A: 가공되지 않은 원형
타입 B: 관통형 보어홀
타입 C: 막힌 홀
타입 D: 나사 뚫려있음
타입 E: 나사 막힌 홀
타입 L: 수나사 있음

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.