제품 그룹
별 모양 그립, 회주철, DIN 6336, 타입 E, 스레드 막힌 홀
K0151_E

별 모양 그립, 회주철, DIN 6336, 타입 E, 스레드 막힌 홀

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:회주철 GJL 200.표면 마무리:진동.
자연적 마무리.
요청 시:플라스틱 코팅 회주철 별 모양 그립특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0151_E 별 모양 그립, 회주철, DIN 6336, 타입 E, 스레드 막힌 홀 193 kB

도면

별 모양 그립, 회주철, DIN 6336, 타입 E, 스레드 막힌 홀

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입표면
기본 몸체
D

D1D2HTT1CAD액세서리가격주문
K0151.506E소프트 연마M63212201215 요청 시
K0151.508E소프트 연마M84014251518 요청 시
K0151.510E소프트 연마M105018321821 요청 시
K0151.512E소프트 연마M126320402225 요청 시
K0151.516E소프트 연마M168025502832 요청 시