제품 그룹
별 모양 그림, 알루미늄, DIN 6336 유사형, 타입 D, 스레드 뚫려있음
K0149_D

별 모양 그림, 알루미늄, DIN 6336 유사형, 타입 D, 스레드 뚫려있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄.표면 마무리:진동 또는 연마 및 광택 처리됨.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0149_D 별 모양 그림, 알루미늄, DIN 6336 유사형, 타입 D, 스레드 뚫려있음 145 kB

도면

별 모양 그림, 알루미늄, DIN 6336 유사형, 타입 D, 스레드 뚫려있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입표면
기본 몸체
DD1D2D6HTCAD액세서리가격주문
K0149.440082D광택처리M840148,42512 요청 시
K0149.450102D광택처리M10501810,53216 요청 시
K0149.463122D광택처리M126320134020 요청 시
K0149.480162D광택처리M168025175030 요청 시
K0149.44008D소프트 연마M840148,42512 요청 시
K0149.45010D소프트 연마M10501810,53216 요청 시
K0149.46312D소프트 연마M126320134020 요청 시
K0149.48016D소프트 연마M168025175030 요청 시