제품 그룹
별 모양 그립, 알루미늄, DIN 6336 유사형, 타입 B, 스루홀
K0149_B

별 모양 그립, 알루미늄, DIN 6336 유사형, 타입 B, 스루홀

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄.표면 마무리:진동 또는 연마 및 광택 처리됨.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0149_B 별 모양 그립, 알루미늄, DIN 6336 유사형, 타입 B, 스루홀 139 kB

도면

별 모양 그립, 알루미늄, DIN 6336 유사형, 타입 B, 스루홀

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입표면
기본 몸체
DD1D2HCAD액세서리가격주문
K0149.240082B광택처리8401425 요청 시
K0149.250102B광택처리10501832 요청 시
K0149.263122B광택처리12632040 요청 시
K0149.280162B광택처리16802550 요청 시
K0149.24008B소프트 연마8401425 요청 시
K0149.25010B소프트 연마10501832 요청 시
K0149.26312B소프트 연마12632040 요청 시
K0149.28016B소프트 연마16802550 요청 시