제품 그룹
별 모양 그립, 알루미늄, DIN 6336 유사형, 타입 A, 가공되지 않은 원형
K0149_A

별 모양 그립, 알루미늄, DIN 6336 유사형, 타입 A, 가공되지 않은 원형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄.표면 마무리:진동.
자연적 마무리.
요청 시:블랭크 별 모양 그립(진동 없음).특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0149_A 별 모양 그립, 알루미늄, DIN 6336 유사형, 타입 A, 가공되지 않은 원형 207 kB

도면

별 모양 그립, 알루미늄, DIN 6336 유사형, 타입 A, 가공되지 않은 원형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입표면
기본 몸체
D1D2HH3CAD액세서리가격주문
K0149.14008A소프트 연마40142613 요청 시
K0149.15010A소프트 연마50183417 요청 시
K0149.16312A소프트 연마63204221 요청 시
K0149.18016A소프트 연마80255225 요청 시