제품 그룹
고정 밴드가 있는 별 모양 그립, DIN 6336 유사형, 암나사, 타입 KS
K0155_KS

고정 밴드가 있는 별 모양 그립, DIN 6336 유사형, 암나사, 타입 KS

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:열가소성 재질 별 모양 그립, 스틸 부시
탄력있는 열가소성 폴리우레탄(TPU) 재질 고정 밴드
표면 마무리:부싱, 아연 도금, 청색 피막처리정보:고정 밴드로 별 모양 그립을 기본 몸체에 유실이 불가능하도록 고정할 수 있음.
별 모양 그립은 대상의 인근에 남게 됨.이를 통해 별 모양 그립의 조립/분해를 더 단순하게 그리고 그립이 유실되지 않도록 보호하면서 실행할 수 있음.
조립:밴드를 걸지 않은 상태로 조립 실행.
나사 체결 여부에 주의.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0155_KS 고정 밴드가 있는 별 모양 그립, DIN 6336 유사형, 암나사, 타입 KS 353 kB

도면

고정 밴드가 있는 별 모양 그립, DIN 6336 유사형, 암나사, 타입 KS

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입색상
덮개
DD1D8HH3H5 Max.TCAD액세서리가격주문
K0155.604KS검정M425121682210  요청 시
K0155.6045KS연한 회색 RAL 7035M425121682210  요청 시
K0155.6046KS신호등 빨강 RAL 3020M425121682210  요청 시
K0155.6047KS밝은 노랑 RAL 1021M425121682210  요청 시
K0155.605KS검정M525121682210  요청 시
K0155.6055KS연한 회색 RAL 7035M525121682210  요청 시
K0155.6056KS신호등 빨강 RAL 3020M525121682210  요청 시
K0155.6057KS밝은 노랑 RAL 1021M525121682210  요청 시
K0155.6061KS검정M625121682210  요청 시
K0155.60615KS연한 회색 RAL 7035M625121682210  요청 시
K0155.60616KS신호등 빨강 RAL 3020M625121682210  요청 시
K0155.60617KS밝은 노랑 RAL 1021M625121682210  요청 시
K0155.6051KS검정M5321420102610  요청 시
K0155.60515KS연한 회색 RAL 7035M5321420102610  요청 시
K0155.60516KS신호등 빨강 RAL 3020M5321420102610  요청 시
K0155.60517KS밝은 노랑 RAL 1021M5321420102610  요청 시
K0155.606KS검정M6321420102610  요청 시
K0155.6065KS연한 회색 RAL 7035M6321420102610  요청 시
K0155.6066KS신호등 빨강 RAL 3020M6321420102610  요청 시
K0155.6067KS밝은 노랑 RAL 1021M6321420102610  요청 시
K0155.608KS검정M8401825133114  요청 시
K0155.6085KS연한 회색 RAL 7035M8401825133114  요청 시
K0155.6086KS신호등 빨강 RAL 3020M8401825133114  요청 시
K0155.6087KS밝은 노랑 RAL 1021M8401825133114  요청 시
K0155.6101KS검정M10401825133114  요청 시
K0155.61015KS연한 회색 RAL 7035M10401825133114  요청 시
K0155.61016KS신호등 빨강 RAL 3020M10401825133114  요청 시
K0155.61017KS밝은 노랑 RAL 1021M10401825133114  요청 시
K0155.6081KS검정M8502232173814  요청 시
K0155.60815KS연한 회색 RAL 7035M8502232173814  요청 시
K0155.60816KS신호등 빨강 RAL 3020M8502232173814  요청 시
K0155.60817KS밝은 노랑 RAL 1021M8502232173814  요청 시
K0155.610KS검정M10502232173814  요청 시
K0155.6105KS연한 회색 RAL 7035M10502232173814  요청 시
K0155.6106KS신호등 빨강 RAL 3020M10502232173814  요청 시
K0155.6107KS밝은 노랑 RAL 1021M10502232173814  요청 시
K0155.6121KS검정M12502232173814  요청 시
K0155.61215KS연한 회색 RAL 7035M12502232173814  요청 시
K0155.61216KS신호등 빨강 RAL 3020M12502232173814  요청 시
K0155.61217KS밝은 노랑 RAL 1021M12502232173814  요청 시
K0155.6102KS검정M10632640214614  요청 시
K0155.61025KS연한 회색 RAL 7035M10632640214614  요청 시
K0155.61026KS신호등 빨강 RAL 3020M10632640214614  요청 시
K0155.61027KS밝은 노랑 RAL 1021M10632640214614  요청 시
K0155.612KS검정M12632640214614  요청 시
K0155.6125KS연한 회색 RAL 7035M12632640214614  요청 시
K0155.6126KS신호등 빨강 RAL 3020M12632640214614  요청 시
K0155.6127KS밝은 노랑 RAL 1021M12632640214614  요청 시
K0155.616KS검정M16632640214614  요청 시
K0155.6165KS연한 회색 RAL 7035M16632640214614  요청 시
K0155.6166KS신호등 빨강 RAL 3020M16632640214614  요청 시
K0155.6167KS밝은 노랑 RAL 1021M16632640214614  요청 시