제품 그룹
모서리 보호 프로파일, 클램프 피팅 내장형, 타입 D
K1367_D

모서리 보호 프로파일, 클램프 피팅 내장형, 타입 D

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:PVC.표면 마무리:검정색.정보:모서리 보호 프로파일은 금속 모서리를 완화, 라이닝 및 장식하여 추가 작업 단계가 필요하지 않도록 설계되었습니다. 조립:간단하고 빠르고 손쉬운 조립. 반경 또는 곡률이 있더라도 손으로 누르면 모서리 보호 프로파일이 자동으로 클램핑됩니다. 접착 또는 고정 소재가 필요하지 않습니다.요청 시:기타 길이.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1367_D 모서리 보호 프로파일, 클램프 피팅 내장형, 타입 D 172 kB

도면

모서리 보호 프로파일, 클램프 피팅 내장형, 타입 D

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입L클램핑 범위
mm
최소 곡률 반경
mm
B

HCAD액세서리가격주문
K1367.308X2000D20000,8-1,5A=10 B=10 C=10 D=1068 요청 시
K1367.308X5000D50000,8-1,5A=10 B=10 C=10 D=1068 요청 시
K1367.308X10000D100000,8-1,5A=10 B=10 C=10 D=1068 요청 시
K1367.308X20000D200000,8-1,5A=10 B=10 C=10 D=1068 요청 시
K1367.308X50000D500000,8-1,5A=10 B=10 C=10 D=1068 요청 시