제품 그룹
소켓 키 회전식 래치
K0535

소켓 키 회전식 래치

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:아연 다이 캐스트.표면 마무리:크롬 플레이트.
타입 E 자연적 마무리.
정보:회전식 래치 액츄에이터 소켓 키.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0535 소켓 키 회전식 래치 155 kB

도면

소켓 키 회전식 래치

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입모델 1표면
기본 몸체
DCAD액세서리가격주문
K0535.45A더블비트 5mm크롬 플레이트5 요청 시
K0535.43A더블비트 3mm크롬 플레이트3 요청 시
K0535.18B사각 8 mm크롬 플레이트15 요청 시
K0535.17B사각 7 mm크롬 플레이트15 요청 시
K0535.16C사각 6 mm크롬 플레이트11,5 요청 시
K0535.87D삼각바용 7 mm크롬 플레이트14 요청 시
K0535.865E삼각 6.5 mm자연적 마무리11,5요청 시