text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
2 기사

설명

재료
어댑터, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 아연.
정보
로드용 어댑터는 원형 및 판형 로드와 회전 레버를 연결하여 사용합니다. 2점식 또는 3점식 잠금장치는 어댑터 및 회전 레버와 로드의 결합으로 이루어집니다. 이로서 예를 들면 배전반을 잠글 수 있습니다.
Accessory
K1114 텅, 회전식 래치용, 스틸.
K2271 어댑터,원형 로드용, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 아연.
K2274 원형 로드, 스틸, 회전 레버용.
K2278 판형 로드, 스틸, 회전 레버용.
K2279 로드 자물쇠, 플라스틱 또는 아연, 판형 로드용.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.