제품 그룹
프로필 한쪽 자물쇠 실린더, 회전 레버용.
K2270

프로필 한쪽 자물쇠 실린더, 회전 레버용.

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:프로필 한쪽 자물쇠 실린더, 황동 또는 아연, 플라스틱.표면 마무리:아연, 니켈 도금.정보:프로필 한쪽 자물쇠 실린더는 회전 레버와 결합하여 사용할 수 있습니다. 프로필 한쪽 자물쇠 실린더는 회전 레버에 장착합니다. 그리고 예를 들면 배전반의 안전장치로 사용합니다. 이 자물쇠 실린더는 한쪽 자물쇠 실린더이며, 오직 한쪽(바깥쪽)에서 잠글 수 있습니다.

A형: 프로필 한쪽 자물쇠 실린더 A형은 열쇠 두 개와 함께 베송됩니다. 잠그기는 개별 열쇠입니다. 즉, 각 자물쇠는 오직 배송된 두 개의 열쇠로만 열 수 있습니다.

B형: 프로필 한쪽 자물쇠 실린더 B형은 열쇠 두 개와 함께 배송됩니다. 잠그기는 만능 열쇠입니다. 즉, 각 자물쇠는 동일한 열쇠로 열 수 있습니다 (잠그기 1333).

C형: 이중 비트 3mm 작동인 프로필 한쪽 자물쇠 실린더 임.

D형: 이중 비트 5mm 작동인 프로필 한쪽 자물쇠 실린더 임.


E형: 사각 6mm 작동인 프로필 한쪽 자물쇠 실린더 임.

F형: 사각 7mm 작동인 프로필 한쪽 자물쇠 실린더 임.

G형: 사각 8mm 작동인 프로필 한쪽 자물쇠 실린더 임.

H형: 삼각 6mm 작동인 프로필 한쪽 자물쇠 실린더 임.

I형: 삼각 10mm 작동인 프로필 한쪽 자물쇠 실린더 임.

J형: 삼각 7mm 작동인 프로필 한쪽 자물쇠 실린더 임.

K형: 삼각 8mm 작동인 프로필 한쪽 자물쇠 실린더 임.

L형: 틈이 있는 프로필 한쪽 자물쇠 실린더 임.

M형: 몰드 인서트.

N형: 몰드 인서트 자동 맞물림.
액세서리:K2268 회전 레버, 플라스틱, 프로필 자물쇠 실린더용.
K2269 회전 레버, 플라스틱.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2270 프로필 한쪽 자물쇠 실린더, 회전 레버용. 213 kB
 기술 정보, 회전 그립 398 kB

도면 (전체 요약)

프로필 한쪽 자물쇠 실린더, 회전 레버용.

프로필 한쪽 자물쇠 실린더, 회전 레버용, A형

자세한 정보

도면

프로필 한쪽 자물쇠 실린더, 회전 레버용, A형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명모델 1타입본체 재질액추에이션B

DD1HH1LL1CAD액세서리가격주문
K2270.00프로필 한쪽 자물쇠 실린더개별 열쇠A황동1017M533194031 요청 시

프로필 한쪽 자물쇠 실린더, 회전 레버용, B형

자세한 정보

도면

프로필 한쪽 자물쇠 실린더, 회전 레버용, B형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명모델 1타입본체 재질액추에이션B

DD1HH1LL1CAD액세서리가격주문
K2270.01프로필 한쪽 자물쇠 실린더동일B아연1017M533194030,5 요청 시

프로필 한쪽 자물쇠 실린더, 회전 레버용, C형

자세한 정보

도면

프로필 한쪽 자물쇠 실린더, 회전 레버용, C형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명모델 1타입본체 재질액추에이션B

DD1HH1LL1CAD액세서리가격주문
K2270.02프로필 한쪽 자물쇠 실린더몰드 인서트 잠금C아연이중 비트 3 mm1017M533194031 요청 시

프로필 한쪽 자물쇠 실린더, 회전 레버용, D형

자세한 정보

도면

프로필 한쪽 자물쇠 실린더, 회전 레버용, D형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명모델 1타입본체 재질액추에이션B

DD1HH1LL1CAD액세서리가격주문
K2270.03프로필 한쪽 자물쇠 실린더몰드 인서트 잠금D아연이중 비트 5 mm1017M533194031 요청 시

프로필 한쪽 자물쇠 실린더, 회전 레버용, E형

자세한 정보

도면

프로필 한쪽 자물쇠 실린더, 회전 레버용, E형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명모델 1타입본체 재질액추에이션B

DD1HH1LL1CAD액세서리가격주문
K2270.04프로필 한쪽 자물쇠 실린더몰드 인서트 잠금E아연사각바 6 mm1017M533194031 요청 시

프로필 한쪽 자물쇠 실린더, 회전 레버용, F형

자세한 정보

도면

프로필 한쪽 자물쇠 실린더, 회전 레버용, F형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명모델 1타입본체 재질액추에이션B

DD1HH1LL1CAD액세서리가격주문
K2270.05프로필 한쪽 자물쇠 실린더몰드 인서트 잠금F아연사각바 7 mm1017M533194031 요청 시

프로필 한쪽 자물쇠 실린더, 회전 레버용, G형

자세한 정보

도면

프로필 한쪽 자물쇠 실린더, 회전 레버용, G형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명모델 1타입본체 재질액추에이션B

DD1HH1LL1CAD액세서리가격주문
K2270.06프로필 한쪽 자물쇠 실린더몰드 인서트 잠금G아연사각바 8 mm1017M533194031 요청 시

프로필 한쪽 자물쇠 실린더, 회전 레버용, H형

자세한 정보

도면

프로필 한쪽 자물쇠 실린더, 회전 레버용, H형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명모델 1타입본체 재질액추에이션B

DD1HH1LL1CAD액세서리가격주문
K2270.07프로필 한쪽 자물쇠 실린더몰드 인서트 잠금H아연삼각형 6mm1017M533194031 요청 시

프로필 한쪽 자물쇠 실린더, 회전 레버용, I형

자세한 정보

도면

프로필 한쪽 자물쇠 실린더, 회전 레버용, I형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명모델 1타입본체 재질액추에이션B

DD1HH1LL1CAD액세서리가격주문
K2270.08프로필 한쪽 자물쇠 실린더몰드 인서트 잠금I아연-1017M533194031 요청 시

프로필 한쪽 자물쇠 실린더, 회전 레버용, J형

자세한 정보

도면

프로필 한쪽 자물쇠 실린더, 회전 레버용, J형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명모델 1타입본체 재질액추에이션B

DD1HH1LL1CAD액세서리가격주문
K2270.09프로필 한쪽 자물쇠 실린더몰드 인서트 잠금J아연삼각형 7mm1017M533194031 요청 시

프로필 한쪽 자물쇠 실린더, 회전 레버용, K형

자세한 정보

도면

프로필 한쪽 자물쇠 실린더, 회전 레버용, K형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명모델 1타입본체 재질액추에이션B

DD1HH1LL1CAD액세서리가격주문
K2270.10프로필 한쪽 자물쇠 실린더몰드 인서트 잠금K아연삼각바 8 mm1017M533194031 요청 시

프로필 한쪽 자물쇠 실린더, 회전 레버용, L형

자세한 정보

도면

프로필 한쪽 자물쇠 실린더, 회전 레버용, L형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명모델 1타입본체 재질액추에이션B

DD1HH1LL1CAD액세서리가격주문
K2270.11프로필 한쪽 자물쇠 실린더몰드 인서트 잠금L아연슬롯1017M533194031 요청 시

프로필 한쪽 자물쇠 실린더, 회전 레버용, M형

자세한 정보

도면

프로필 한쪽 자물쇠 실린더, 회전 레버용, M형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명모델 1본체 재질타입B

DD1HH1LL1CAD액세서리가격주문
K2270.12몰드 인서트블랭킹 플러그GF30M10175,533194030,5 요청 시

프로필 한쪽 자물쇠 실린더, 회전 레버용, N형

자세한 정보

도면

프로필 한쪽 자물쇠 실린더, 회전 레버용, N형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명모델 1본체 재질타입B

DD1HH1LL1CAD액세서리가격주문
K2270.13몰드 인서트블랭킹 플러그GF30N10175,533194030,5 요청 시