제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:하우징 및 액츄에이터, 아연 다이캐스팅.
가스킷 고무.
표면 마무리:하우징 및 액츄에이터 크롬 도금.정보:압축 회전식 래치는 높은 밀폐재 접촉 압력을
요구하는 문과 하우징에 주로 이용됨.
좌우 조절 가능함.
닫기 진행은 여기에서 항상 시계 방향으로
이루어짐.

IP65 진동 방지, 물, 먼지로부터 보호.

원하는 디자인의 플라이어는 별도 주문함.
각각의 플라이어는 각각의 하우징과 결합
가능함.

*치수 A는 회전식 래치와 텅의 조합으로 계산되며 해당 텅에 표시됩니다.
기능:액츄에이터의 오른쪽 회전을 통해 텅이 90°
회전되고 닫기 위치로 놓여짐.
90° 더 회전하면 텅은 나사가 축 방향으로
조여져 누름 압력이 증가됨.
조임 거리는 6 mm임.
고정 너트는 갈고리 접지 너트로 한쪽이
설계되어 있음.
액세서리:소켓 키 K0535도면 설명:
액추에이션:
a) 사각바 8 mm
b) 이중 비트 3 mm
c) 이중 비트 5 mm
d) 토글
e) 삼각바 7 mm
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0529 압축기 회전식 래치 아연 218 kB

도면

압축기 회전식 래치 아연

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호액추에이션H

S
max.
SWCAD액세서리가격주문
K0529.18321사각바 8 mm321827  요청 시
K0529.30321윙그립321827 요청 시
K0529.43321이중 비트 3 mm321827  요청 시
K0529.45321이중 비트 5 mm321827  요청 시
K0529.87321삼각바용 7 mm321827 요청 시