제품 그룹
회전식 래치 아연, 소형
K0518

회전식 래치 아연, 소형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:하우징 및 액츄에이터, 아연 다이캐스팅.표면 마무리:하우징 및 액츄에이터, 크롬 도금,
토글 사양의 경우, 검정색, 분말 코팅.
정보:스프링 텅 포함 소형 회전식 래치.
90° 닫힘 경로에서 좌우 조절 가능함.
회전식 래치는 사전 장착되어 있음.
고정 너트는 갈고리 접지 너트로 한쪽이
설계되어 있음.

원하는 디자인의 플라이어는 별도 주문함.
각각의 플라이어는 각각의 하우징과 결합
가능함.

*치수 A는 회전식 래치와 텅의 조합으로 계산되며 해당 텅에 표시됩니다.
액세서리:소켓 키 K0535.
회전식 래치용 텅 스틸 K0519.
도면 설명:
액추에이션:
a) 사각바 6 mm
b) 슬롯
c) 토글
d) 삼각바 7 mm
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0518 회전식 래치 아연, 소형 244 kB

도면

회전식 래치 아연, 소형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

액추에이션H

S
max.
SWCAD액세서리가격주문
K0518.16131사각바 6 mm13,5520  요청 시
K0518.20131슬롯13,5520 요청 시
K0518.30132윙그립13,5520 요청 시
K0518.87131삼각바용 7 mm13,5520 요청 시