- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일, 실링 프로파일
- K0518
회전식 래치 아연, 소형
- K2410
회전식 래치, 소형, 토글 작동, 하우징 직경 22mm
- K0520
잠금형 회전식 래치 소형
- K2216
회전식 래치, 아연, 잠금형
- K2217
회전식 래치, 아연, 잠금형, 롱 버전
- K0522
회전식 래치 아연
- K0524
안전 회전식 래치
- K2219
소방용 회전식 래치 아연 DIN 14925
- K0525
회전식 래치 윙 노브
- K0526
회전식 래치 T 그립
- K2411
회전식 래치, 토글 작동, 하우징 직경 30.5mm
- K2406
회전식 래치, T 그립, 아연, 하우징 직경 32mm
- K2412
회전식 래치, 아연 L-그립, 하우징 직경 32mm
- K0527
회전식 래치 스텝 캠
- K1113
회전식 래치, 아연, 긴 버전, 하우징 직경 32mm
- K1106
스테인레스 스틸 1.4305 회전식 래치, 28 mm 하우징 직경 포함
- K1360
스테인레스 스틸 회전식 래치, 컴팩트, 하우징 직경 20 mm
- K1351
회전식 래치, 스테인리스 스틸 1.4404, 소형 버전, 하우징 직경 28mm
- K1352
회전식 래치 스테인레스 스틸, 롱 버전
- K1339
회전식 래치, 스테인리스 스틸 1.4404, 소형 버전, 하우징 직경 32mm
- K1355
잠금형 회전식 래치, 스테인레스 스틸 1.4401, 하우징 직경 30 mm
- K1358
회전식 래치, 스테인리스 스틸 1.4401, 토글 작동, 자물쇠용
- K1350
안전 회전식 래치 스테인레스 스틸
- K1107
잠금형 회전식 래치, 스테인레스 스틸 1.4401, 하우징 직경 28 mm
- K1108
회전식 래치, 스테인리스 스틸 1.4401, 토글 작동 및 잠금형
- K1109
회전식 래치, 스테인리스 스틸, T-그립 1.4301, 잠금형, 하우징 직경 32mm
- K1356
회전식 래치, 스테인리스 스틸, T-그립 1.4401, 잠금형, 하우징 직경 32mm
- K1110
회전식 래치, 스테인리스 스틸, L-그립 1.4301, 하우징 직경 28mm
- K1359
회전식 래치, 스테인리스 스틸, L-그립 1.4401, 잠금형, 하우징 직경 32mm
- K1111
스테인레스 스틸 회전식 래치 위생 영역용
- K1353
회전식 래치, 스테인리스 스틸, 위생적인 디자인, 양면 작동
- K1354
회전식 래치, 스테인리스 스틸, 위생적인 디자인, 사각 작동
- K1452
회전식 래치, 스테인리스 스틸 1.4404, 위생적인 디자인, T-그립
- K0528
압축 회전식 래치 조임 거리 조절형
- K0529
압축기 회전식 래치 아연
- K0531
압축기 회전식 래치 아연, 텅 높이 조절형
- K1275
회전식 래치 프리휠링 기능
- K0519
회전식 래치용 스틸
- K0521
회전식 래치용 스틸
- K2413
텅, 회전식 래치용, 소형, 스틸
- K0523
회전식 래치용 스틸
- K0530
압축기 회전식 래치용 텅 스틸
- K0532
텅 높이 조절형 압축기 회전식 래치 캠 높이 조절형 스틸
- K1114
회전식 래치용 스틸
- K1114
스테인레스 스틸 회전식 래치용 텅
- K1340
스테인레스 스틸 회전식 래치용 텅
- K2218
텅, 스틸, 스토퍼 포함
- K2244
정지 없는 회전식 래치용 텅 스틸
- K2221
텅 스테인레스 스틸, 스토퍼 미포함
- K0533
먼지 캡
- K0534
오픈 그립
- K0535
소켓 키 회전식 래치
- K1335
소켓 키 회전식 래치
- K1511
회전식 래치용 키
- K0271
리미트 볼트
- K1061
회전식 클램핑 래치, 스테인리스, 그립: 플라스틱 또는 스테인리스 스틸
- K1558
회전식 클램핑 래치, 스테인리스 스틸,회전 헤드, 플라스틱 또는 스테인리스 스틸, 수축 가능한 샤프트
- K1061
회전 클램프 래치, 평면형
- K1061
회전식 클램핑 래치 스테인리스 스틸, 플랫
- K1062
1/4 클램프 잠금용 클램핑 플레이트
- K2326
회전식 클램핑 래치, 오목 그립 있음
- K2327
클램핑 플레이트, 스테인리스 스틸, 회전식 클램핑 래치용, 오목 그립 있음
- K1559
회전식 클램핑 래치, 스테인리스 스틸. 회전 헤드, 플라스틱 또는 스테인리스 스틸
- K2260
회전식 클램핑 래치, 스테인리스 스틸, 수축 가능; 회전 헤드, 플라스틱 또는 스테인리스 스틸
- K1560
클램핑 플레이트, 스틸, 회전 식 클램핑 래치용
- K2261
간격 와셔, 스테인리스 스틸, 회전식 클램핑 래치용
- K1730
1/4 회전 잠금 장치
- K1731
받침판, 1/4 회전 잠금 장치용
- K1732
잠금 장치 하부, 1/4 회전 잠금 장치용
- K2245
케이블 글렌드, 플라스틱
- K2246
케이블 글렌드, 황동, 니켈 도금
- K2247
케이블 글랜드, 스테인리스 스틸
- K1453
케이블 패스너, 스테인리스 스틸 또는 플라스틱, Hygienic DESIGN
- K2248
케이블 글렌드, EMV, 황동, 니켈 도금
- K2249
케이블 글랜드, EMV, 스테인리스 스틸
- K2250
육각 너트, 케이블 글랜드용
- K2251
육각 너트, 케이블 글랜드용, EMV
- K2252
로킹 스크류, 플라스틱, 원형
- K2253
로킹 스크류, 황동, 원형
- K2254
케이블 글렌드 플레이트
- K2255
EPDM 케이블 그로밋
- K1367
모서리 보호 프로파일, 클램프 피팅 내장형
- K2238
모서리 보호 프로파일, 실리콘, 내장된 스테인리스 스틸 리테이닝 스트립, ?FDA 준수
- K1368
모서리 보호 프로파일, 와이어 로프 내장형
- K2239
모서리 보호 프로파일, 실리콘, 내장된 스테인리스 스틸 리테이닝 스트립, ?FDA 준수
- K2397
4중 립 프로파일 EPDM 스펀지 고무
- K2398
립 프로파일 PVC
- K2399
셀룰러 고무 직사각형 프로파일 EPDM 또는 CR, 자체 접착식
- K2268
회전 레버, 플라스틱, 프로필 자물쇠 실린더용
- K2269
회전 레버, 플라스틱
- K2270
프로필 한쪽 자물쇠 실린더, 회전 레버용.
- K2271
어댑터, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 아연, 로드용
- K2272
어댑터, 텅용 플라스틱 또는 아연
- K2273
소켓,텅용, 아연
- K2274
원형 로드, 스틸, 회전 레버용
- K2275
가이드, 플라스틱, 원형 로드용
- K2276
스토퍼, 플라스틱, 원형 로드용
- K2277
부착 부품, 아연, 원형 로드용
- K2278
판형 로드, 스틸, 회전 레버용
- K2279
로드 자물쇠, 아연 또는 플라스틱, 판형 로드용.
- K2280
가이드, 플라스틱, 판형 로드용.
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
설명재질:스틸.표면 마무리:아연 도금.정보:*하우징 길이 H=18mm, H=30mm, H=40mm 및 H=50mm에서 치수 A는 mm 단위임.액세서리:회전식 래치 아연, 롱 버전 K1113. 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 모델 1 | 버전 2 | B | B1 | H=18의 경우 A
| H=30의 경우 A
| H=40의 경우 A
| H=50의 경우 A
| L | KIPP 회전식 래치에 적합 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1114.135X160 | 스톱 있음 | 위쪽 스완 넥 | 19,5 | 8,1 | 16 | 28 | 38 | 48 | 35 | K1113 |  | | 요청 시 | | K1114.135X180 | 스톱 있음 | 직선형 | 19,5 | 8,1 | 18 | 30 | 40 | 50 | 35 | K1113 |  | | 요청 시 | | K1114.135X200 | 스톱 있음 | 아래쪽 스완 넥 | 19,5 | 8,1 | 20 | 32 | 42 | 52 | 35 | K1113 |  | | 요청 시 | | K1114.135X220 | 스톱 있음 | 아래쪽 스완 넥 | 19,5 | 8,1 | 22 | 34 | 44 | 54 | 35 | K1113 |  | | 요청 시 | | K1114.135X240 | 스톱 있음 | 아래쪽 스완 넥 | 19,5 | 8,1 | 24 | 36 | 46 | 56 | 35 | K1113 |  | | 요청 시 | | K1114.145X040 | 스톱 있음 | 위쪽 스완 넥 | 19,5 | 8,1 | 4 | 16 | 26 | 36 | 45 | K1113 |  | | 요청 시 | | K1114.145X060 | 스톱 있음 | 위쪽 스완 넥 | 19,5 | 8,1 | 6 | 18 | 28 | 38 | 45 | K1113 |  | | 요청 시 | | K1114.145X080 | 스톱 있음 | 위쪽 스완 넥 | 19,5 | 8,1 | 8 | 20 | 30 | 40 | 45 | K1113 |  | | 요청 시 | | K1114.145X100 | 스톱 있음 | 위쪽 스완 넥 | 19,5 | 8,1 | 10 | 22 | 32 | 42 | 45 | K1113 |  | | 요청 시 | | K1114.145X120 | 스톱 있음 | 위쪽 스완 넥 | 19,5 | 8,1 | 12 | 24 | 34 | 44 | 45 | K1113 |  | | 요청 시 | | K1114.145X140 | 스톱 있음 | 위쪽 스완 넥 | 19,5 | 8,1 | 14 | 26 | 36 | 46 | 45 | K1113 |  | | 요청 시 | | K1114.145X160 | 스톱 있음 | 위쪽 스완 넥 | 19,5 | 8,1 | 16 | 28 | 38 | 48 | 45 | K1113 |  | | 요청 시 | | K1114.145X180 | 스톱 있음 | 직선형 | 19,5 | 8,1 | 18 | 30 | 40 | 50 | 45 | K1113 |  | | 요청 시 | | K1114.145X200 | 스톱 있음 | 아래쪽 스완 넥 | 19,5 | 8,1 | 20 | 32 | 42 | 52 | 45 | K1113 |  | | 요청 시 | | K1114.145X220 | 스톱 있음 | 아래쪽 스완 넥 | 19,5 | 8,1 | 22 | 34 | 44 | 54 | 45 | K1113 |  | | 요청 시 | | K1114.145X240 | 스톱 있음 | 아래쪽 스완 넥 | 19,5 | 8,1 | 24 | 36 | 46 | 56 | 45 | K1113 |  | | 요청 시 | | K1114.145X260 | 스톱 있음 | 아래쪽 스완 넥 | 19,5 | 8,1 | 26 | 38 | 48 | 58 | 45 | K1113 |  | | 요청 시 | | K1114.145X280 | 스톱 있음 | 아래쪽 스완 넥 | 19,5 | 8,1 | 28 | 40 | 50 | 60 | 45 | K1113 |  | | 요청 시 | | K1114.145X300 | 스톱 있음 | 아래쪽 스완 넥 | 19,5 | 8,1 | 30 | 42 | 52 | 62 | 45 | K1113 |  | | 요청 시 | | K1114.145X320 | 스톱 있음 | 아래쪽 스완 넥 | 19,5 | 8,1 | 32 | 44 | 54 | 64 | 45 | K1113 |  | | 요청 시 | | K1114.145X340 | 스톱 있음 | 아래쪽 스완 넥 | 19,5 | 8,1 | 34 | 46 | 56 | 66 | 45 | K1113 |  | | 요청 시 | | K1114.145X360 | 스톱 있음 | 아래쪽 스완 넥 | 19,5 | 8,1 | 36 | 48 | 58 | 68 | 45 | K1113 |  | | 요청 시 | | K1114.145X380 | 스톱 있음 | 아래쪽 스완 넥 | 19,5 | 8,1 | 38 | 50 | 60 | 70 | 45 | K1113 |  | | 요청 시 | | K1114.145X400 | 스톱 있음 | 아래쪽 스완 넥 | 19,5 | 8,1 | 40 | 52 | 62 | 72 | 45 | K1113 |  | | 요청 시 | | K1114.145X420 | 스톱 있음 | 아래쪽 스완 넥 | 19,5 | 8,1 | 42 | 54 | 64 | 74 | 45 | K1113 |  | | 요청 시 | |