text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
2 기사

설명

재료
어댑터, 플라스틱 또는 아연.
정보
텅용 어댑터는 회전식 래치용 텅 또는 로드용 어댑터(K2271)와 결합하여 사용됩니다. 어댑터를 사용하여 회전 레버(K2269)를 포함한 1점식 또는 2점식과 3점식 잠금 장치를 구성할 수 있습니다.
Accessory
K2269 회전 레버, 플라스틱.
K1114 텅, 회전식 래치용, 스틸.
K2244 텅, 회전식 래치용, 스틸.
K2271 어댑터, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 아연, 로드용.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.