{"product":{"productId":"agid.34188","price":2244.34,"name":"케이블 연결 WITH STANDARD THREAD LENGT,D=M20X1,5, D1=8-13, L=8, 폴리아미드 회색RAL7035"},"currency":"KRW"}
Cable gland
표준 나사산 길이
폴리아미드
연한 회색 RAL 7035
- 큰 클램핑 범위
- 최적 인장 완화
- 높은 내진동성
- 보호 등급 IP68
판매 단위
₩2,244 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=지름용
8-13
D=나사
M20X1,5
L=나사 길이
8
H
max.
36
Item
Cable gland
SW1
24
SW2
24
max. 조임 토크
SW1
Nm
3,5
모델 1
표준 나사산 길이
본체 색상
연한 회색 RAL 7035
본체 재질
폴리아미드
최대 조임 토크
SW2
Nm
3,5
설명
재료
폴리아미드(PA6).
실링 링, CR / NBR.
실링 링, CR / NBR.
표면 마무리
밝은 회색 RAL7035.
정보
미터법 연결 나사산이 있는 케이블 글랜드 DIN EN 60423. 밀폐와 인장완화는 내부에 있는 라멜라와 실링 링으로 이루어집니다.
보호 등급 IP68 (5bar - 30분).
케이블 글랜드는 하우징이나 분배함, 배선함 내에 이미 배선된 케이블과 전선을 삽입하는데 사용합니다.
플랫 실링이 있는 케이블 글랜드는 케이블 글랜드의 접촉면이 변색될 수 있습니다. 구성 부품의 기능에는 영향을 주지 않으며 조립상태에서는 보이지 않습니다.
보호 등급 IP68 (5bar - 30분).
케이블 글랜드는 하우징이나 분배함, 배선함 내에 이미 배선된 케이블과 전선을 삽입하는데 사용합니다.
플랫 실링이 있는 케이블 글랜드는 케이블 글랜드의 접촉면이 변색될 수 있습니다. 구성 부품의 기능에는 영향을 주지 않으며 조립상태에서는 보이지 않습니다.
온도 범위
정적: -40 °C ~ +100 °C.
동적: -20 °C ~ +100 °C.
동적: -20 °C ~ +100 °C.
도면 설명
1) 플랫 실링 링, M32x1.5 부터
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.