{"product":{"productId":"agid.34188","price":1560,"name":"케이블 글렌드, 플라스틱"},"currency":"KRW"}
재료
폴리아미드(PA6).
실링 링, CR / NBR.
실링 링, CR / NBR.
표면 마무리
밝은 회색 RAL7035.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
폴리아미드(PA6).
실링 링, CR / NBR.
실링 링, CR / NBR.
표면 마무리
밝은 회색 RAL7035.
정보
미터법 연결 나사산이 있는 케이블 글랜드 DIN EN 60423. 밀폐와 인장완화는 내부에 있는 라멜라와 실링 링으로 이루어집니다.
보호 등급 IP68 (5bar - 30분).
케이블 글랜드는 하우징이나 분배함, 배선함 내에 이미 배선된 케이블과 전선을 삽입하는데 사용합니다.
플랫 실링이 있는 케이블 글랜드는 케이블 글랜드의 접촉면이 변색될 수 있습니다. 구성 부품의 기능에는 영향을 주지 않으며 조립상태에서는 보이지 않습니다.
보호 등급 IP68 (5bar - 30분).
케이블 글랜드는 하우징이나 분배함, 배선함 내에 이미 배선된 케이블과 전선을 삽입하는데 사용합니다.
플랫 실링이 있는 케이블 글랜드는 케이블 글랜드의 접촉면이 변색될 수 있습니다. 구성 부품의 기능에는 영향을 주지 않으며 조립상태에서는 보이지 않습니다.
온도 범위
정적: -40 °C ~ +100 °C.
동적: -20 °C ~ +100 °C.
동적: -20 °C ~ +100 °C.
도면 설명
1) 플랫 실링 링, M32x1.5 부터
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.