제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:플라스틱 열가소성(PA).표면 마무리:검정색.정보:실용적인 회전식 래치 오픈 그립, 최대 헤드
직경 30 mm.
오픈 그립을 사용하면 회전식 래치 크기
„A“는 2,5 mm 줄어둠.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0534 오픈 그립 209 kB

도면

오픈 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

CAD액세서리가격주문
K0534.202230 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059