text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=바깥지름
30
D=나사
M25x1,5
H=높이
13
L=나사 길이
8
Item
Screw Plug
모델 1
원형
버전 2
실링 있음
본체 색상
연한 회색 RAL 7035
본체 재질
폴리아미드

설명

재료
폴리아미드(PA6).
실링 CR.
표면 마무리
플라스틱 밝은 회색 RAL 7035.
정보
미터법 연결 나사산이 있는 로킹 스크,류, DIN EN 60423. 사용하지 않은 나사구멍 또는 관통구멍을 안전하게 막기 위함.

보호 등급 IP68 (5bar - 30분).
온도 범위
-40 °C ~ +100 °C
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.