text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
A=텅 간격
12-32 / 68-86
B=너비
19
L=텅 길이
33
B1
10
B2
8,2
Item
Tongue
KIPP 회전식 래치에 적합
K0531
모델 1
스톱 미포함
본체 재질
스틸
표면 기본 몸체
아연 도금

설명

재료
스틸.
표면 마무리
아연 도금.
정보
*나사를 사용하여 래치를 최대 19mm까지 조절할 수 있습니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.