제품 그룹
회전 클램프 래치, 평면형
K1061

회전 클램프 래치, 평면형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:하우징, 스테인리스 스틸.
볼트, 스틸.
핀, 스테인리스 스틸.
노브, 스테인리스 스틸.
표면 마무리:하우징, 자연적 마무리.
볼트, 니켈 도금.
핀, 자연적 마무리.
노브, 스테인리스 스틸, 자연적 마무리.
정보:고정 나사 M2 또는 M3가 함께 공급됩니다.

플레이트 두께 6mm 또는 12mm용 조립방식 1.
플레이트 두께 12mm 이상 20mm용 조립방식 2.

고정력이 초과되면 플레이트 사이에 0.1mm 이상의 간격이 생깁니다.
액세서리:클램핑 플레이트 K1062도면 설명:
1) 조립 방식 1
2) 조립 방식 2
3) 플레이트
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1061 회전 클램프 래치, 평면형 367 kB
 기술 정보 회전식 클램핑 래치 K1061 및 클램핑 플레이트 K1062 206 kB

도면

회전 클램프 래치, 평면형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호DD1D2D3D4HH1LMD5D6D7D8TT1지탱력
N
장력
N
전단 강도
kN
추출력 F
kN
온도 저항

상태CAD액세서리가격주문
K1061.516251425202111,56,515,5M2x314264,42,466-1060601,81,2≤200 °C단종 예정 요청 시
K1061.817281834322815,41017M3x418356,53,466-1490903,22,6≤200 °C단종 예정 요청 시
K1061.823281834322815,41023M3x418356,53,41212-2090903,22,6≤200 °C단종 예정 요청 시