{"product":{"productId":"agid.32837","price":1812.88,"name":"플라이어 스톱 미포함, 위쪽 스완 넥 L=45, A bei H18=4, A bei H 35,5=21,5, 스틸 광택 처리"},"currency":"KRW"}
Tongue
스톱 미포함
스틸
아연 도금
- 각각의 텅은 각 회전식 래치와 결합 가능합니다
판매 단위
₩1,813 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
B=너비
19,5
H=18의 경우 A
4
H=26.1의 경우 A
12,1
H=35,5의 경우 A
21,5
L=텅 길이
45
B1
8,1
Item
Tongue
KIPP 회전식 래치에 적합
K2219
모델 1
스톱 미포함
버전 2
위쪽 스완 넥
본체 재질
스틸
표면
기본 몸체
아연 도금
설명
재료
스틸.
표면 마무리
아연 도금.
정보
하우징 길이 H=18, H=26,1 또는 35.5mm의 경우 A는 mm 단위입니다.
Accessory
회전식 래치 아연, 소방용 DIN 14925 K2219.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.