제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스테인리스 스틸 1.4301.

표면 마무리:광택 처리.특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1340 회전식 래치 플라이어 169 kB

도면

회전식 래치 플라이어

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

A=텅 간격A
하우징 길이
높이=30
A
하우징 길이
H=36
A
하우징 길이
높이=40
A
하우징 길이
높이=50
A
하우징 길이
H=60
L

CAD액세서리가격주문
K1340.450606182428384845 요청 시
K1340.450808202630405045 요청 시
K1340.4510010222832425245 요청 시
K1340.4514014263236465645 요청 시
K1340.4516016283438485845 요청 시
K1340.4518018303640506045 요청 시
K1340.4520020323842526245 요청 시
K1340.4522022344044546445 요청 시
K1340.4524024364246566645 요청 시
K1340.4526026384448586845 요청 시
K1340.4528028404650607045 요청 시
K1340.4532032445054647445 요청 시
K1340.4550050626872829245 요청 시