제품 그룹
스토퍼, 플라스틱, 원형 로드용
K2276

스토퍼, 플라스틱, 원형 로드용

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스토퍼, 플라스틱.표면 마무리:플라스틱, 검정색.정보:원형 로드용 스토퍼는 원형 로드(K2274)를 사용한 2점식 또는 3점식 잠금장치에 사용됩니다. 스토퍼는 예를 들면 배전반의 문을 잠금 상태에서 열 수 없도록 합니다.액세서리:K2274 원형 로드, 스틸, 회전 레버용.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2276 스토퍼, 플라스틱, 원형 로드용 256 kB
 기술 정보, 회전 그립 398 kB

도면

스토퍼, 플라스틱, 원형 로드용

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호B

B1DHH1H2H3LL1L2CAD액세서리가격주문
K2276.08256,382214,548,337188,5 요청 시