text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D=지름
8
L=길이
23
D1
18
D2
34
D3
32
D4
28
D5
18
D6
35
D7
6,5
D8
3,4
H
15,4
H1
10
Item
Rotary Latch
M
M3x4
T
12
T1
12-20
구성품 재질
스테인리스 스틸
모델 1
회전 헤드 포함, 플랫
버전 2
스틸 볼트
본체 재질
스틸
온도 저항
≤200 °C
장력 N
90
전단 강도 kN
3,2
지탱력 N
90
추출력 F kN
2,6
표면 기본 몸체
니켈 플레이트

설명

재료
하우징, 스테인리스 스틸.
볼트, 스틸.
핀, 스테인리스 스틸.
노브, 스테인리스 스틸.
표면 마무리
하우징, 자연적 마무리.
볼트, 니켈 도금.
핀, 자연적 마무리.
노브, 스테인리스 스틸, 자연적 마무리.
정보
고정 나사 M2 또는 M3가 함께 공급됩니다.

플레이트 두께 6mm 또는 12mm용 조립방식 1.
플레이트 두께 12mm 이상 20mm용 조립방식 2.

고정력이 초과되면 플레이트 사이에 0.1mm 이상의 간격이 생깁니다.
도면 설명
1) 조립 방식 1
2) 조립 방식 2
3) 플레이트
Accessory
클램핑 플레이트 K1062
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.