{"product":{"productId":"agid.32746","price":2660.84,"name":"플라이어 스톱 있음, A bei H 18=18, A=30, A=50,스틸 광택 처리, 직선형"},"currency":"KRW"}
Tongue
스톱 포함
스틸
아연 도금
판매 단위
₩2,661 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
B=너비
19
H=18의 경우 A
18
H=30의 경우 A
30
H=50의 경우 A
50
L=텅 길이
35
B1
8,1
Item
Tongue
KIPP 회전식 래치에 적합
K2216, K2217
모델 1
스톱 포함
버전 2
직선형
본체 재질
스틸
표면
기본 몸체
아연 도금
설명
재료
스틸.
표면 마무리
아연 도금.
정보
*하우징 길이 H=18 mm, H=30 mm, H=50 mm의 경우 A는 mm 단위입니다.
Accessory
회전식 래치, 아연, 잠금형 K2216.
회전식 래치, 아연, 잠금형 롱 버전 K2217.
회전식 래치, 아연, 잠금형 롱 버전 K2217.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.