{"product":{"productId":"agid.34319","price":18829.2,"name":"STANGENSCHLOSS FÜR FLACHSTANGEN, D=5,B=3, H=24, L=348, 폴리아미드, 구성 요소:스틸 광택 처리"},"currency":"KRW"}
Stangenschloss
판형 로드용
폴리아미드
판매 단위
₩18,829 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
B=너비
3
D=지름
5
H=높이
24
L=길이
348
B1
28,5
B2
18
D1
17
D2
4,4
H1
22
H2
14
Item
Stangenschloss
L1
124
L2
224
L3
50
L4
8
L5
38
L6
54
구성품 재질
스틸
모델 1
판형 로드용
본체 재질
폴리아미드
스트로크
S
24
표면
구성품
아연 도금
설명
재료
로드 자물쇠, 아연 또는 플라스틱.
정보
예를 들면 배전반을 안전하게 잠그기 위해, 판형 로드용 로드 자물쇠는 플라스틱으로 된 회전 레버(K2269)와 결합하여 조립합니다. 2점식 잠금 장치 뿐 아니라 3점식 잠금 장치를 구성할 수 있습니다.
Accessory
K2269 회전 레버, 플라스틱.
K2273 소켓, 텅용, 아연.
K2273 소켓, 텅용, 아연.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.