text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
로드 자물쇠, 아연 또는 플라스틱.
정보
예를 들면 배전반을 안전하게 잠그기 위해, 판형 로드용 로드 자물쇠는 플라스틱으로 된 회전 레버(K2269)와 결합하여 조립합니다. 2점식 잠금 장치 뿐 아니라 3점식 잠금 장치를 구성할 수 있습니다.
Accessory
K2269 회전 레버, 플라스틱.
K2273 소켓, 텅용, 아연.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.