text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
A=너비
22,4
H=높이
22,4
S=최대 벽 강도
14
COMP
검정색
Item
Quarter Turn Lock
L
44
구성품 재질
아연
모델 1
프리 휠 기능
본체 재질
아연
액추에이션
윙그립
표면 기본 몸체
아연 도금 및 피막 처리

설명

재료
하우징 및 액추에이터, 아연 다이캐스팅.
너트, 황동.
텅, 스틸.
표면 마무리
회전식 래치, 아연 도금 및 청색 피막처리.
스핀들, 검정 KTL 코팅.
텅, 아연 도금.
정보
특히 강철 캐비넷, 탈의실, 학교, 여가 시설 및 산업체에서 사용하는 옷장에 적합합니다.
액추에이션 원리
통합된 프리휠링 기능은 기존의 트위스트 잠금 기능과 비교하여 과도한 작동에도 높은 안전성을 제공합니다.
조립
회전식 래치는 사전 장착할 수 있습니다.
경고
브래킷 직경 Ø6.0 - Ø8.0mm인 패드로크의 경우 최상의 기능을 보장합니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.