- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일
- K0518
회전식 래치 소형
- K0520
잠금형 회전식 래치 소형
- K0522
회전식 래치
- K0524
안전 회전식 래치
- K0525
회전식 래치 윙 노브
- K0526
회전식 래치 T 그립
- K0527
회전식 래치 스텝 캠
- K1113
회전식 래치 롱 버전
- K1106
스테인레스 스틸 회전 볼트
- K1360
스테인레스 스틸 회전 볼트
- K1351
회전식 래치 스테인레스 스틸, 소형 버전
- K1352
회전식 래치 스테인레스 스틸, 롱 버전
- K1339
회전식 래치 스테인레스 스틸, 소형 버전
- K1355
회전식 래치 잠금형 스테인레스 스틸
- K1358
회전식 래치 윙 노브
- K1350
안전 회전식 래치 스테인레스 스틸
- K1107
회전식 래치 잠금형 스테인레스 스틸
- K1108
회전식 래치 윙 노브 스테인레스 스틸
- K1109
회전식 래치 T-그립 스테인레스 스틸
- K1356
회전식 래치 T-그립 스테인레스 스틸
- K1110
회전식 래치 L-그립 스테인레스 스틸
- K1359
회전식 래치 L-그립 스테인레스 스틸
- K1111
회전식 래치 위생 영역용
- K1353
회전식 래치 Hygienic DESIGN
- K1354
회전식 래치 Hygienic DESIGN
- K1452
Hygienic DESIGN 회전식 래치 T-그립 있음
- K0528
압축 회전식 래치 조임 거리 조절형
- K0529
압축 회전식 래치
- K0531
압축 회전식 래치 캠 높이 조절형
- K1275
회전식 래치 프리휠링 기능
- K0533
먼지 캡
- K0534
오픈 그립
- K0535
소켓 키 회전식 래치
- K1335
소켓 키 회전식 래치
- K1511
회전식 래치용 키
- K0271
리미트 볼트
- K1061
회전식 클램핑 래치, 스테인리스, 그립: 플라스틱 또는 스테인리스 스틸
- K1558
회전식 클램핑 래치, 스테인리스 스틸 회전 헤드, 플라스틱 또는 스테인리스 스틸
- K1061
회전 클램프 래치, 평면형
- K1062
1/4 클램프 잠금용 클램핑 플레이트
- K1559
회전식 클램핑 래치, 스테인리스 스틸. 회전 헤드, 플라스틱 또는 스테인리스 스틸
- K1560
클램핑 플레이트, 스틸, 회전 식 클램핑 래치용
- K1730
1/4 회전 잠금 장치
- K1731
받침판, 1/4 회전 잠금 장치용
- K1732
잠금 장치 하부, 1/4 회전 잠금 장치용
- K1453
케이블 패스너, 스테인리스 스틸 또는 플라스틱, Hygienic DESIGN
- K1367
모서리 보호 프로파일, 클램프 피팅 내장형
- K1368
모서리 보호 프로파일, 와이어 로프 내장형
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
설명재질:하우징 및 너트, 아연 다이캐스팅. 스핀들, 플라스틱 PA6 GF 30 가스킷, 고무. 텅, 스틸.표면 마무리:하우징 및 너트, 크롬 도금. 토글, 검정색. 텅, 아연 도금.정보:윙 노브 회전식 래치. 90° 닫힘 경로에서 좌우 조절 가능함. 회전식 래치는 사전 장착되어 있음. 고정 너트는 갈고리 접지 너트로 한쪽이 설계되어 있음.
물 및 먼지로부터 보호 IP65.
이 잠금형 회전식 래치는 언제나 2 개의 키와 함께 공급됨. 키는 양쪽 위치(열림과 닫힘)에서 뽑을 수 있음. 동일 키 닫기로 잠겨지면 같은 키로 열 수 있음(유로 키).
원하는 디자인의 플라이어는 별도 주문함. 각각의 플라이어는 각각의 하우징과 결합 가능함.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 액추에이션 | H | SW | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0525.1183 | 노브 | 18,5 | 27 | | | 요청 시 | | K0525.2183 | 잠금형 노브 | 18,5 | 27 | | | 요청 시 | |
|
주문 번호 | A | L | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0523.135X165 | 16,5 | 35 | | | 요청 시 | | K0523.135X185 | 18,5 | 35 | | | 요청 시 | | K0523.135X205 | 20,5 | 35 | | | 요청 시 | | K0523.135X225 | 22,5 | 35 | | | 요청 시 | | K0523.135X245 | 24,5 | 35 | | | 요청 시 | | K0523.145X045 | 4,5 | 45 | | | 요청 시 | | K0523.145X065 | 6,5 | 45 | | | 요청 시 | | K0523.145X085 | 8,5 | 45 | | | 요청 시 | | K0523.145X105 | 10,5 | 45 | | | 요청 시 | | K0523.145X125 | 12,5 | 45 | | | 요청 시 | | K0523.145X145 | 14,5 | 45 | | | 요청 시 | | K0523.145X165 | 16,5 | 45 | | | 요청 시 | | K0523.145X185 | 18,5 | 45 | | | 요청 시 | | K0523.145X205 | 20,5 | 45 | | | 요청 시 | | K0523.145X215 | 21,5 | 45 | | | 요청 시 | | K0523.145X225 | 22,5 | 45 | | | 요청 시 | | K0523.145X245 | 24,5 | 45 | | | 요청 시 | | K0523.145X265 | 26,5 | 45 | | | 요청 시 | | K0523.145X285 | 28,5 | 45 | | | 요청 시 | | K0523.145X305 | 30,5 | 45 | | | 요청 시 | | K0523.145X325 | 32,5 | 45 | | | 요청 시 | | K0523.145X345 | 34,5 | 45 | | | 요청 시 | | K0523.145X365 | 36,5 | 45 | | | 요청 시 | | K0523.145X385 | 38,5 | 45 | | | 요청 시 | | K0523.145X405 | 40,5 | 45 | | | 요청 시 | | K0523.145X425 | 42,5 | 45 | | | 요청 시 | |
|
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 031-430-1520 Fax: 031-624-6059
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|
|