{"product":{"productId":"agid.30537","price":78684.84,"name":"모서리 보호 프로파일 씰 없음 5000X11X15,8, 타입:C, 자기플라스틱 스트립PVC 검정"},"currency":"KRW"}
Edge Protection Profile
실링 없음
PVC
검정색
- 금속 모서리 완화, 라이닝 및 장식용
- 분야: 기계 공학, 조립
- 간단하고 신속한 조립
- 고정 소재 필요 없음
- 고객 요구에 따른 길이
판매 단위
₩78,685 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
B=너비
11
H=높이
15,8
L=길이
5000
Item
Edge Protection Profile
모델 1
실링 없음
본체 색상
검정색
본체 재질
PVC
최소 곡률 반경
mm
A=50 B=40 C=30 D=30
클램핑 범위
mm
4,0-6,0
타입
C
설명
재료
PVC.
표면 마무리
검정색.
정보
모서리 보호 프로파일은 금속 모서리를 완화, 라이닝 및 장식하여 추가 작업 단계가 필요하지 않도록 설계되었습니다.
조립
간단하고 빠르고 손쉬운 조립. 반경 또는 곡률이 있더라도 손으로 누르면 모서리 보호 프로파일이 자동으로 클램핑됩니다. 접착 또는 고정 소재가 필요하지 않습니다.
요청 시
기타 길이.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.