{"product":{"productId":"agid.30537","price":13578.24,"name":"모서리 보호 프로파일, 클램프 피팅 내장형"},"currency":"KRW"}
재료
PVC.
표면 마무리
검정색.
더 보기
더 적게 표시
모서리 보호 프로파일, 클램프 피팅 내장형, 타입 A
시작하여
₩13,578
부가세 별도
배송비 별도
모서리 보호 프로파일, 클램프 피팅 내장형, 타입 B
시작하여
₩14,825
부가세 별도
배송비 별도
모서리 보호 프로파일, 클램프 피팅 내장형, 타입 C
시작하여
₩35,033
부가세 별도
배송비 별도
모서리 보호 프로파일, 클램프 피팅 내장형, 타입 D
시작하여
₩17,450
부가세 별도
배송비 별도
모서리 보호 프로파일, 클램프 피팅 내장형, 타입 E
시작하여
₩32,514
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
PVC.
표면 마무리
검정색.
정보
모서리 보호 프로파일은 금속 모서리를 완화, 라이닝 및 장식하여 추가 작업 단계가 필요하지 않도록 설계되었습니다.
조립
간단하고 빠르고 손쉬운 조립. 반경 또는 곡률이 있더라도 손으로 누르면 모서리 보호 프로파일이 자동으로 클램핑됩니다. 접착 또는 고정 소재가 필요하지 않습니다.
요청 시
기타 길이.