- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일
- K0518
회전식 래치 소형
- K0520
잠금형 회전식 래치 소형
- K0522
회전식 래치
- K0524
안전 회전식 래치
- K0525
회전식 래치 윙 노브
- K0526
회전식 래치 T 그립
- K0527
회전식 래치 스텝 캠
- K1113
회전식 래치 롱 버전
- K1106
스테인레스 스틸 회전 볼트
- K1360
스테인레스 스틸 회전 볼트
- K1351
회전식 래치 스테인레스 스틸, 소형 버전
- K1352
회전식 래치 스테인레스 스틸, 롱 버전
- K1339
회전식 래치 스테인레스 스틸, 소형 버전
- K1355
회전식 래치 잠금형 스테인레스 스틸
- K1358
회전식 래치 윙 노브
- K1350
안전 회전식 래치 스테인레스 스틸
- K1107
회전식 래치 잠금형 스테인레스 스틸
- K1108
회전식 래치 윙 노브 스테인레스 스틸
- K1109
회전식 래치 T-그립 스테인레스 스틸
- K1356
회전식 래치 T-그립 스테인레스 스틸
- K1110
회전식 래치 L-그립 스테인레스 스틸
- K1359
회전식 래치 L-그립 스테인레스 스틸
- K1111
회전식 래치 위생 영역용
- K1353
회전식 래치 Hygienic DESIGN
- K1354
회전식 래치 Hygienic DESIGN
- K1452
Hygienic DESIGN 회전식 래치 T-그립 있음
- K0528
압축 회전식 래치 조임 거리 조절형
- K0529
압축 회전식 래치
- K0531
압축 회전식 래치 캠 높이 조절형
- K1275
회전식 래치 프리휠링 기능
- K0533
먼지 캡
- K0534
오픈 그립
- K0535
소켓 키 회전식 래치
- K1335
소켓 키 회전식 래치
- K1511
회전식 래치용 키
- K0271
리미트 볼트
- K1061
회전식 클램핑 래치, 스테인리스, 그립: 플라스틱 또는 스테인리스 스틸
- K1558
회전식 클램핑 래치, 스테인리스 스틸 회전 헤드, 플라스틱 또는 스테인리스 스틸
- K1061
회전 클램프 래치, 평면형
- K1062
1/4 클램프 잠금용 클램핑 플레이트
- K1559
회전식 클램핑 래치, 스테인리스 스틸. 회전 헤드, 플라스틱 또는 스테인리스 스틸
- K1560
클램핑 플레이트, 스틸, 회전 식 클램핑 래치용
- K1730
1/4 회전 잠금 장치
- K1731
받침판, 1/4 회전 잠금 장치용
- K1732
잠금 장치 하부, 1/4 회전 잠금 장치용
- K1453
케이블 패스너, 스테인리스 스틸 또는 플라스틱, Hygienic DESIGN
- K1367
모서리 보호 프로파일, 클램프 피팅 내장형
- K1367_A
모서리 보호 프로파일, 클램프 피팅 내장형, 타입 A
- K1367_B
모서리 보호 프로파일, 클램프 피팅 내장형, 타입 B
- K1367_C
모서리 보호 프로파일, 클램프 피팅 내장형, 타입 C
- K1367_D
모서리 보호 프로파일, 클램프 피팅 내장형, 타입 D
- K1367_E
모서리 보호 프로파일, 클램프 피팅 내장형, 타입 E
- K1368
모서리 보호 프로파일, 와이어 로프 내장형
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
K1367_B모서리 보호 프로파일, 클램프 피팅 내장형, 타입 B |
뒤로 |
|
|
설명재질:PVC.표면 마무리:검정색.정보:모서리 보호 프로파일은 금속 모서리를 완화, 라이닝 및 장식하여 추가 작업 단계가 필요하지 않도록 설계되었습니다. 조립:간단하고 빠르고 손쉬운 조립. 반경 또는 곡률이 있더라도 손으로 누르면 모서리 보호 프로파일이 자동으로 클램핑됩니다. 접착 또는 고정 소재가 필요하지 않습니다.요청 시:기타 길이.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | L | 클램핑 범위 mm | 최소 곡률 반경 mm | B | H | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1367.114X2000 | B | 2000 | 1,0-4,0 | A=30 B=20 C=20 D=20 | 10 | 14,5 | | | 요청 시 | | K1367.114X5000 | B | 5000 | 1,0-4,0 | A=30 B=20 C=20 D=20 | 10 | 14,5 | | | 요청 시 | | K1367.114X10000 | B | 10000 | 1,0-4,0 | A=30 B=20 C=20 D=20 | 10 | 14,5 | | | 요청 시 | | K1367.114X20000 | B | 20000 | 1,0-4,0 | A=30 B=20 C=20 D=20 | 10 | 14,5 | | | 요청 시 | | K1367.114X50000 | B | 50000 | 1,0-4,0 | A=30 B=20 C=20 D=20 | 10 | 14,5 | | | 요청 시 | |