{"product":{"productId":"agid.30537","price":14824.68,"name":"모서리 보호 프로파일, 클램프 피팅 내장형, 타입 B"},"currency":"KRW"}
- 금속 모서리 완화, 라이닝 및 장식용
- 분야: 기계 공학, 조립
- 간단하고 신속한 조립
- 고정 소재 필요 없음
- 고객 요구에 따른 길이
설명
재료
PVC.
표면 마무리
검정색.
정보
모서리 보호 프로파일은 금속 모서리를 완화, 라이닝 및 장식하여 추가 작업 단계가 필요하지 않도록 설계되었습니다.
조립
간단하고 빠르고 손쉬운 조립. 반경 또는 곡률이 있더라도 손으로 누르면 모서리 보호 프로파일이 자동으로 클램핑됩니다. 접착 또는 고정 소재가 필요하지 않습니다.
요청 시
기타 길이.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.