제품 그룹
그립 볼 회전
K0254

그립 볼 회전

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명표면 마무리:청색 피막처리한 스틸 또는 블랭크한 스테인레스 스틸.고정 링은 스테인레스 스틸 모델 경우에도 아연 도금 처리됨.특징:
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0254 그립 볼 회전 246 kB

도면

그립 볼 회전

품목 요약 (압축됨)

캐드데이터 및 상세 정보
주문 번호구성품 재질색상
덮개
DD1D2D3D4HH1H2LL2L3L4SWCAD액세서리가격주문
K0254.106스틸검회색 RAL 7021M6251217825321015557 요청 시
K0254.1061스틸오렌지 RAL 2004M6251217825321015557 요청 시
K0254.1062스틸시그널 녹색 RAL6032M6251217825321015557 요청 시
K0254.1063스틸청색 RAL5017M6251217825321015557 요청 시
K0254.1065스틸연한 회색 RAL 7035M6251217825321015557 요청 시
K0254.1066스틸신호등 빨강 RAL 3020M6251217825321015557 요청 시
K0254.1067스틸밝은 노랑 RAL 1021M6251217825321015557 요청 시
K0254.208스틸검회색 RAL 7021M83215,51910333,52,61220668 요청 시
K0254.2081스틸오렌지 RAL 2004M83215,51910333,52,61220668 요청 시
K0254.2082스틸시그널 녹색 RAL6032M83215,51910333,52,61220668 요청 시
K0254.2083스틸청색 RAL5017M83215,51910333,52,61220668 요청 시
K0254.2085스틸연한 회색 RAL 7035M83215,51910333,52,61220668 요청 시
K0254.2086스틸신호등 빨강 RAL 3020M83215,51910333,52,61220668 요청 시
K0254.2087스틸밝은 노랑 RAL 1021M83215,51910333,52,61220668 요청 시
K0254.310스틸검회색 RAL 7021M10401923134143152571010 요청 시
K0254.3101스틸오렌지 RAL 2004M10401923134143152571010 요청 시
K0254.3102스틸시그널 녹색 RAL6032M10401923134143152571010 요청 시
K0254.3103스틸청색 RAL5017M10401923134143152571010 요청 시
K0254.3105스틸연한 회색 RAL 7035M10401923134143152571010 요청 시
K0254.3106스틸신호등 빨강 RAL 3020M10401923134143152571010 요청 시
K0254.3107스틸밝은 노랑 RAL 1021M10401923134143152571010 요청 시
K0254.412스틸검회색 RAL 7021M1250243116515,54,520308813 요청 시
K0254.4121스틸오렌지 RAL 2004M1250243116515,54,520308813 요청 시
K0254.4122스틸시그널 녹색 RAL6032M1250243116515,54,520308813 요청 시
K0254.4123스틸청색 RAL5017M1250243116515,54,520308813 요청 시
K0254.4125스틸연한 회색 RAL 7035M1250243116515,54,520308813 요청 시
K0254.4126스틸신호등 빨강 RAL 3020M1250243116515,54,520308813 요청 시
K0254.4127스틸밝은 노랑 RAL 1021M1250243116515,54,520308813 요청 시
K0254.0106스테인리스 스틸검회색 RAL 7021M6251217825321015557 요청 시
K0254.01061스테인리스 스틸오렌지 RAL 2004M6251217825321015557 요청 시
K0254.01062스테인리스 스틸시그널 녹색 RAL6032M6251217825321015557 요청 시
K0254.01063스테인리스 스틸청색 RAL5017M6251217825321015557 요청 시
K0254.01065스테인리스 스틸연한 회색 RAL 7035M6251217825321015557 요청 시
K0254.01066스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M6251217825321015557 요청 시
K0254.01067스테인리스 스틸밝은 노랑 RAL 1021M6251217825321015557 요청 시
K0254.0208스테인리스 스틸검회색 RAL 7021M83215,51910333,52,61220668 요청 시
K0254.02081스테인리스 스틸오렌지 RAL 2004M83215,51910333,52,61220668 요청 시
K0254.02082스테인리스 스틸시그널 녹색 RAL6032M83215,51910333,52,61220668 요청 시
K0254.02083스테인리스 스틸청색 RAL5017M83215,51910333,52,61220668 요청 시
K0254.02085스테인리스 스틸연한 회색 RAL 7035M83215,51910333,52,61220668 요청 시
K0254.02086스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M83215,51910333,52,61220668 요청 시
K0254.02087스테인리스 스틸밝은 노랑 RAL 1021M83215,51910333,52,61220668 요청 시
K0254.0310스테인리스 스틸검회색 RAL 7021M10401923134143152571010 요청 시
K0254.03101스테인리스 스틸오렌지 RAL 2004M10401923134143152571010 요청 시
K0254.03102스테인리스 스틸시그널 녹색 RAL6032M10401923134143152571010 요청 시
K0254.03103스테인리스 스틸청색 RAL5017M10401923134143152571010 요청 시
K0254.03105스테인리스 스틸연한 회색 RAL 7035M10401923134143152571010 요청 시
K0254.03106스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M10401923134143152571010 요청 시
K0254.03107스테인리스 스틸밝은 노랑 RAL 1021M10401923134143152571010 요청 시
K0254.0412스테인리스 스틸검회색 RAL 7021M1250243116515,54,520308813 요청 시
K0254.04121스테인리스 스틸오렌지 RAL 2004M1250243116515,54,520308813 요청 시
K0254.04122스테인리스 스틸시그널 녹색 RAL6032M1250243116515,54,520308813 요청 시
K0254.04123스테인리스 스틸청색 RAL5017M1250243116515,54,520308813 요청 시
K0254.04125스테인리스 스틸연한 회색 RAL 7035M1250243116515,54,520308813 요청 시
K0254.04126스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M1250243116515,54,520308813 요청 시
K0254.04127스테인리스 스틸밝은 노랑 RAL 1021M1250243116515,54,520308813 요청 시