제품 그룹
널링 너트(플랫) 스틸/스테인레스 스틸 DIN 467
K0144

널링 너트(플랫) 스틸/스테인레스 스틸 DIN 467

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스틸.
스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리:스틸 검정 산화.
스테인레스 스틸, 광택처리.
정보:널링 너트(플랫) M12는 정규 표준 목록으로 공급되지 않음.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0144 널링 너트(플랫) 스틸/스테인레스 스틸 DIN 467 207 kB

도면

널링 너트(플랫) 스틸/스테인레스 스틸 DIN 467

품목 요약 (압축됨)

캐드데이터 및 상세 정보
주문 번호

본체 재질DD1D3HKCAD액세서리가격주문
K0144.04쾌삭강M416843,5 요청 시
K0144.05쾌삭강M5201054 요청 시
K0144.06쾌삭강M6241265 요청 시
K0144.08쾌삭강M8301686 요청 시
K0144.10쾌삭강M103620108 요청 시
K0144.12쾌삭강M123620108 요청 시
K0144.042스테인레스 스틸M416843,5 요청 시
K0144.052스테인레스 스틸M5201054 요청 시
K0144.062스테인레스 스틸M6241265 요청 시
K0144.082스테인레스 스틸M8301686 요청 시
K0144.102스테인레스 스틸M103620108 요청 시
K0144.122스테인레스 스틸M123620108 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059